Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0435

ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m, Utilizat pentru produs: ICAD 600; ICAD 900, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Denumire tipSet cablu mamă M12, 15m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]12 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICAD accessories
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [in]590.50 in
Lungime cablu [m]15.000 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m
Piese incluse8 pini mamă şi 4 pini mamă
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordM
Tip produsAccesorii
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.496 Kilogram
Greutate netă1.337 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.248 Litru
EAN/UPC5702428286664