ICAD 600-1200, protection cap
027H0431
ICAD 600-1200, protection cap, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
027H0431
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac |
| Denumire tip | Capac de protecţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICAD accessories |
| Material Description | ICAD 600-1200, protection cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICAD 1200AICAD 600-TSICAD 600A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.13 Kilogram |
| Greutate netă | 0.103 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.798 Litru |
| EAN/UPC | 5702428247832 |