Danfoss logo
Connector set for ICAD 1200, female with screw connectors

ICAD 600/900/1200 - Stconnector set, ICAD 600; ICAD 900

027H0430

ICAD 600/900/1200 - Stconnector set, Utilizat pentru produs: ICAD 600; ICAD 900, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Denumire tipSet conector mamă M12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]12 mm
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseICAD accessories
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Stconnector set
Piese incluse8 pini mamă şi 4 pini mamă
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordM
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.069 Kilogram
Greutate netă0.049 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.251 Litru
EAN/UPC5702428245661