Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, Utilizat pentru produs: ICAD 600; ICAD 900, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Denumire tipSet cablu mamă M12, 1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]12 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseICAD accessories
Lungime cablu [in]59.00 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Piese incluse8 pini mamă şi 4 pini mamă
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordM
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.182 Kilogram
Greutate netă0.139 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.872 Litru
EAN/UPC5702428245647