Piesă de schimb, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Denumire tip: QUINT DC-UPS
027H0388
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aprobare | CEGLUAUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | UPS |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire tip | QUINT DC-UPS |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICAD accessories |
| Material Description | MULTI FUCTION TOOL FORICM20-32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Tipul sau denumirea bateriei | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Utilizat pentru produs | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.612 Kilogram |
| Greutate netă | 4.114 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 11.246 Litru |
| EAN/UPC | 5715162418215 |