Danfoss logo
Gauge

Supapă indicator

027G9996

Tip conexiune intrare: G, Agenți frigorifici: R717, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsSupapă indicator
Denumire tipGauge
Departament40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]1/4 in
Face style (Ø)3 1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Informații suplimentareWith logo
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psig] Pe [Max]150.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune intrareG
Tip de racordNPT
Tip produsSpare part
Utilizat pentru produsSNV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.24 Kilogram
Greutate netă0.24 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm