Supapă indicator
027G9994
Tip conexiune intrare: G, Agenți frigorifici: R717, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027G9994
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Supapă indicator |
| Denumire tip | Gauge |
| Departament | 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 in |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Informații suplimentare | With logo |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 150.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune intrare | G |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | Spare part |
| Utilizat pentru produs | SNV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.24 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |