Flanșă, 65 mm, G
027G3065
Standard de conexiune: ISO 228-1, Spec. material: C22.8, Utilizat pentru produs: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | PACKED IN RUSTPREVENTED PAPER |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Nişă de etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 65 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 |
| Formă flanșă | Rotund |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Flanges |
| Informații suplimentare | Împachetat în hârtie antirugină |
| Material Description | RG-FLANGESĆT |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | C22.8 |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Versiune flanșă | 9.0 B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.432 Kilogram |
| Greutate netă | 6.204 Kilogram |
| Volume | 6.248 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |