Flanșă, 50 mm, G
027G3050
Standard de conexiune: ISO 228-1, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Nişă de etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 50 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 |
| Formă flanșă | Rotund |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Strat de acoperire suprafață | Zn 12TLP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | WVS 50WVTS 50 |
| Versiune flanșă | 9.0 A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.238 Kilogram |
| Greutate netă | 4.657 Kilogram |
| Volume | 6.248 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |