Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flanșă, 10 mm, NPT

027G1005

Standard de conexiune: ANSI/ASME B1.20.1, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)95
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]10 mm
Dimensiuni racord [in]3/8 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)48
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordNPT
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versiune flanșă1.3
Width (EF000008)70

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.57 Kilogram
Greutate netă0.55 Kilogram
Volume0.319 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm