Piesă de schimb, PM 3-125, Set revizie generală
027F3389
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: PM 3-125, Denumire tip: Set revizie generală
027F3389
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire produs dosar SCIP | PM 80-125 Overhaul kits |
| Denumire tip | Set revizie generală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | PM125 (V. cone) - Overhaul kit C |
| Nr. dosar SCIP | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Con în formă de V |
| Utilizat pentru produs | PM 3-125PM, size 125 V-cone |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16.221 Kilogram |
| Greutate netă | 12.893 Kilogram |
| Volume | 43.781 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |