Set revizie generală, Set revizie generală
027F3370
Denumire tip: Set revizie generală, Utilizat pentru produs: PM 3-20; PM, size 20
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
027F3370
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire tip | Set revizie generală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | PM 1-25 HOVEDVENTIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Con standard |
| Utilizat pentru produs | PM 3-20PM, size 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.678 Kilogram |
| Greutate netă | 0.572 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.264 Litru |
| EAN/UPC | 5702428469197 |