Set de reparare, Set de reparare
027F3152
Denumire tip: Set de reparare, Utilizat pentru produs: Set de reparare; PM, PML/X, MRV, dimensiune 32 - MEV,
027F3152
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set de reparare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | PM,PML/X ,MRV,32MEV,PMFH/L125 Repair kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Ambele tipuri de con |
| Utilizat pentru produs | PM, PML/X, MRV, dimensiune 32 - MEV,Set de reparare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.128 Kilogram |
| Greutate netă | 0.095 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.26 Litru |
| EAN/UPC | 5702428470353 |