Set de reparare, Set de reparare
027F3150
Denumire tip: Set de reparare, Utilizat pentru produs: Set de reparare; PM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,
027F3150
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set de reparare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | PM 1-25 HOVEDVENTIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Ambele tipuri de con |
| Utilizat pentru produs | Set de repararePM, MRV, size 125 - MEV, PMFH, |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.083 Kilogram |
| Greutate netă | 0.066 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.312 Litru |
| EAN/UPC | 5702428470346 |