Danfoss logo
Bolts for PM valves

PM 5-25 FLANGE - Bolt set, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

PM 5-25 FLANGE - Bolt set, Utilizat pentru produs: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBolt set
Denumire tipSet şurub
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM12
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Lungime filet [in]1.772 in
Material DescriptionPM 5-25 FLANGE - Bolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel inoxidabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordFilet
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulPentru conexiuni cu flanşă
Utilizat pentru produsEVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.214 Kilogram
Greutate netă0.197 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.117 Litru
EAN/UPC5702422157311