Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

Flange gasket, Utilizat pentru produs: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsGarnitură
Denumire tipGarnitură flanşă
Depth (EF000049)130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
Dimensiuni DI x DE x î [in]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)65
Material DescriptionFlange gasket
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialFără azbest
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versiune flanșă11.0
Width (EF000008)10

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.006 Kilogram
Volume0.085 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm