Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange gasket, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

Flange gasket, Utilizat pentru produs: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsGarnitură
Denumire tipGarnitură flanşă
Depth (EF000049)130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
Dimensiuni DI x DE x î [in]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)65
Material DescriptionFlange gasket
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialFără azbest
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versiune flanșă10.04.0
Width (EF000008)10

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.017 Kilogram
Volume0.085 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm