Piesă de schimb, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Conector pilot extern
027F1049
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Denumire tip: Conector pilot extern
027F1049
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | External pilot connector |
| Denumire tip | Conector pilot extern |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Material Description | ICLX 100-150 Pilot connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Ø 1.0 mm |
| Utilizat pentru produs | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.32 Kilogram |
| Greutate netă | 0.291 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.255 Litru |
| EAN/UPC | 5702422053477 |