ICLX 32-80 Pilot connector, ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; PMC; PM 3; ICLX 80; PML; ICLX 40; ICS 50; PM 1; ICS 40; PMLX; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32
027F1048
ICLX 32-80 Pilot connector, Utilizat pentru produs: ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; PMC; PM 3; ICLX 80; PML; ICLX 40; ICS 50; PM 1; ICS 40; PMLX; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
027F1048
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | External pilot connector |
| Denumire tip | Conector pilot extern |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Material Description | ICLX 32-80 Pilot connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80ICS 100ICS 125ICS 150ICS 25ICS 32ICS 40ICS 50ICS 65PM 1PM 3PMCPMLPMLX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.32 Kilogram |
| Greutate netă | 0.317 Kilogram |
| Volume | 0.251 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |