Piesă de schimb, PMFH; PMFL, Conector pilot 6,5 x 10 mm
027F0665
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: PMFH; PMFL, Denumire tip: Conector pilot 6,5 x 10 mm
027F0665
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | External pilot connector |
| Denumire tip | Conector pilot 6,5 x 10 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | PMFL/PMFH Pilot connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | PMFHPMFL |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.217 Kilogram |
| Greutate netă | 0.195 Kilogram |
| Volume | 0.203 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |