Piesă de schimb, PMFL, Dispozitiv deschidere manuală
027F0128
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: PMFL, Denumire tip: Dispozitiv deschidere manuală
027F0128
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | CAN BE FITTED INSTEAD OFTHE BOTTOM PLUG |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Deschidere manuală |
| Denumire tip | Dispozitiv deschidere manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Informații suplimentare | Poate înlocui fişa de jos |
| Material Description | Accessory / PMFL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | PMFL |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.386 Kilogram |
| Greutate netă | 0.376 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.202 Litru |
| EAN/UPC | 5702422053668 |