Piesă de schimb, SV 4; SV 6; SV 5, Set orificiu
027B2084
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SV 4; SV 6; SV 5, Denumire tip: Set orificiu
027B2084
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Orifice |
| Denumire tip | Set orificiu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | NOZZLE Ø 2.8 SV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Ø 2.8 mm |
| Utilizat pentru produs | SV 4SV 5SV 6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.027 Kilogram |
| Greutate netă | 0.016 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.091 Litru |
| EAN/UPC | 5702422161745 |