Pressure gauge connector, PM; ICS
027B2062
Pressure gauge connector, Utilizat pentru produs: PM; ICS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 70
027B2062
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 70 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Mechanical connector |
| Denumire tip | Conexiune manometru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Material Description | Pressure gauge connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | ICSPM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.054 Kilogram |
| Greutate netă | 0.048 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.065 Litru |
| EAN/UPC | 5702422112341 |