Pressure gauge connector (PMFL/FH), PM; ICS
027B2041
Pressure gauge connector (PMFL/FH), Utilizat pentru produs: PM; ICS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 21
027B2041
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 21 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Mechanical connector |
| Denumire tip | Conexiune manometru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | Pressure gauge connector (PMFL/FH) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | MANŞON |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | A nu se utiliza în sisteme R717 |
| Utilizat pentru produs | ICSPM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.05 Kilogram |
| Greutate netă | 0.045 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.069 Litru |
| EAN/UPC | 5702422032953 |