SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, SV 3; SV 1
027B2033
SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Utilizat pentru produs: SV 3; SV 1, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
027B2033
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Denumire produs | External pilot connector |
| Denumire produs dosar SCIP | SV |
| Denumire tip | Conector pilot |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Liquid level valve accessories |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare |
| Nr. dosar SCIP | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Filet 3/8 in |
| Utilizat pentru produs | SV 1SV 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.099 Kilogram |
| Greutate netă | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.202 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |