Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2016

Descrierea produselor: Supapă flotor, Utilizat pentru produs: SV 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Balance pipe Weld conn. size1 in
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R134a [kW]29.90 kW
Capacitate nominală R134a [TR]8.50 TR
Capacitate nominală R22 [kW]38.30 kW
Capacitate nominală R22 [TR]10.89 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]28.10 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]7.99 TR
Capacitate nominală R717 [kW]186.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]52.9 TR
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiții cap. nominal [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFloat valve
Caracteristicile
Valoare
Descrierea produselorSupapă flotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseFloat exp. valve spare parts
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSV 6 Pilot valve w/o body
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune linie pilotWelding
Tip produsSpare parts
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsSV 6
Valoare Cv [gal/min]0.500 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.430 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.922 Kilogram
Greutate netă8.921 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume19.159 Litru
EAN/UPC5702422161622