Piesă de schimb, DCR, Şurub pentru capac
023U2029
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: DCR, Denumire tip: Şurub pentru capac, Filtru deshidrator, şurub
023U2029
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filtru deshidrator, şurub |
| Denumire tip | Şurub pentru capac |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Piese de schimb DCR |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 46.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | DCR |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.016 Kilogram |
| Greutate netă | 0.005 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.01 Litru |
| EAN/UPC | 5702428508445 |