Danfoss logo
Spare part - Packing

Piesă de schimb, NRVA 65, Arc compresie

020-2337

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: NRVA 65, Denumire tip: Arc compresie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSpring
Denumire tipArc compresie
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseCheck valve spare parts
Material DescriptionPressure Spring 0.40 bar NRVA 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsul0.4 bar
Utilizat pentru produsNRVA 65

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.068 Kilogram
Greutate netă0.048 Kilogram
Volume0.235 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422042419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm