Piesă de schimb, NRVA 50; NRVA 40, Arc compresie
020-2327
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: NRVA 50; NRVA 40, Denumire tip: Arc compresie
020-2327
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Spring |
| Denumire tip | Arc compresie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Check valve spare parts |
| Material Description | Pressure spring 0.30 bar NRVA 40/50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 0.3 bar |
| Utilizat pentru produs | NRVA 40NRVA 50 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.03 Kilogram |
| Greutate netă | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.211 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422028680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |