PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Utilizat pentru produs: NRVA 65, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
020-2136
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnitură flanşă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni DI x DE x î [in] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Check valve spare parts |
| Material Description | PAKNING |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | NRVA 65 |
| Versiune flanșă | 8.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.064 Kilogram |
| Greutate netă | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.13 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |