GASKET (PM 32), NRVA 25 - 32
020-2134
GASKET (PM 32), Utilizat pentru produs: NRVA 25 - 32, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
020-2134
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnitură flanşă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | GASKET (PM 32) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | NRVA 25 - 32 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.052 Kilogram |
| Greutate netă | 0.033 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.053 Litru |
| EAN/UPC | 5702422017844 |