FLANGE PAK. SĆT, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
FLANGE PAK. SĆT, Utilizat pentru produs: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 100
020-2133
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnitură flanşă |
| Depth (EF000049) | 85 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| Dimensiuni DI x DE x î [in] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Check valve spare parts |
| Height (EF000040) | 3 |
| Material Description | FLANGE PAK. SĆT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Versiune flanșă | 1.01.11.21.31.4 |
| Width (EF000008) | 63 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.004 Kilogram |
| Greutate netă | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.016 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |