Piesă de schimb, NRVA 65, Ansamblu piston
020-2107
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: NRVA 65, Denumire tip: Ansamblu piston
020-2107
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set piston |
| Denumire tip | Ansamblu piston |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Check valve spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Height (EF000040) | 64 |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | Spare part Piston NRVA 65 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Utilizat pentru produs | NRVA 65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.671 Kilogram |
| Greutate netă | 0.631 Kilogram |
| Volume | 0.851 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |