Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Accesorii generice, Locaş senzor

017-436766

Denumire tip: Locaş senzor, Utilizat pentru produs: RT; KP; AVTA, Lungime buzunar senzor min. [mm]: 182, Tip con. intrare presiune: G, Dimensiune con. intrare presiune [in]: 1/2, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Buzunar senzor ext. Ø [mm]11.0 mm
Buzunar senzor int. Ø [mm]9.5 mm
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsLocaş senzor
Denumire produs dosar SCIPRT Accessories -3
Denumire tipLocaş senzor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii generice
Intrare presiune internă/externăMale
Caracteristicile
Valoare
Lungime buzunar senzor min. [in]7 3/16 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]182 mm
Lungime con. buzunar senzor [mm]22 mm
Material DescriptionSensor pocket
Material teacă senzorAlamă
Nr. dosar SCIPc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Piese incluseSet garnitură
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsAVTAKPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.122 Kilogram
Greutate netă0.114 Kilogram
Volume0.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer