Accesorii generice, Set etanşare
017-422066
Set etanşare, Utilizat pentru produs: RT; KP; AVTA, Piese incluse: 1x garnitură, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5
017-422066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set etanşare |
| Denumire tip | Glandă tub capilar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii generice |
| Intrare presiune internă/externă | Male |
| Material Description | Capillary tube gland for RT |
| Piese incluse | 1x garnitură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Str. con. intrare presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | AVTAKPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.056 Kilogram |
| Greutate netă | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.028 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155859 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |