Piesă de schimb, WVTS 32; WVS 32, Arc
016D1327
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: WVTS 32; WVS 32, Denumire tip: Arc, Arc pentru supapă reg. apă
016D1327
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 72 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Arc pentru supapă reg. apă |
| Denumire produs dosar SCIP | WVS/WVTS |
| Denumire tip | Arc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Pentru delta p=1-10 bari |
| Grupă de produse | Piese de schimb vane pentru apă |
| Informații suplimentare | Arc servo opţional |
| Material Description | COMPRESSION SPRING 2,50 26,5 33,0 |
| Nr. dosar SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | WVS 32WVTS 32 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.02 Kilogram |
| Greutate netă | 0.019 Kilogram |
| Volume | 0.031 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043881 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |