Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Piesă de schimb, Capac etanşare

009L5210

Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Capac etanşare, Capac etanşare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCapac etanşare
Denumire tipCapac etanşare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produsePiese de schimb pentru vana BM/GBC
Lățime pe elemente plate [mm]21 mm
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsGBC 90bar V3 16s-22s

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.013 Kilogram
Greutate netă0.011 Kilogram
Volume0.01 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162732250
Proposition 65No significant risk