Set de reparare, Cheie
009G8750
Denumire tip: Cheie, Utilizat pentru produs: GBC 67s-79s
009G8750
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 2 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire produs dosar SCIP | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Denumire tip | Cheie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb pentru vana BM/GBC |
| Lățime pe elemente plate [mm] | 19 mm |
| Material Description | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Nr. dosar SCIP | 75abab7c-1a7e-484a-865f-2fee215004f4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | GBC 67s-79s |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.169 Kilogram |
| Greutate netă | 0.093 Kilogram |
| Volume | 0.198 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428475655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |