Set de reparare, Piuliță deschisă
009G8012
Denumire tip: Piuliță deschisă, Utilizat pentru produs: GBC 6s-22s
009G8012
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 2 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Piuliţă/inel |
| Denumire tip | Piuliță deschisă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Piese de schimb pentru vana BM/GBC |
| Lățime pe elemente plate [mm] | 21 mm |
| Material Description | GBC Repair Kit 6-22s Wrench CO2 M/116 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | GBC 6s-22s |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.019 Kilogram |
| Greutate netă | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.021 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |