Garnitură, Set piesă de schimb
009G7084
Utilizat pentru produs: GBC 6s-16s
009G7084
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii robinet BM/GBC |
| Material Description | GBC Repair Kit 25-35s Allen Key |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | GBC 6s-16sGBC M |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.012 Kilogram |
| Greutate netă | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.022 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428928069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |