Set de reparare, Cheie
009G7016
Denumire tip: Cheie, Utilizat pentru produs: GBC 38s-79s
009G7016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire produs dosar SCIP | GBC Repair Kit 6-79s |
| Denumire tip | Cheie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb pentru vana BM/GBC |
| Lățime pe elemente plate [mm] | 42 mm |
| Material Description | GBC Repair Kit 38-79s Wrench 50PCS PK |
| Nr. dosar SCIP | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | GBC 38s-79s |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.302 Kilogram |
| Greutate netă | 0.301 Kilogram |
| Volume | 0.186 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |