Set de reparare, Cheie
009G7014
Denumire tip: Cheie, Utilizat pentru produs: GBC 25s-35s
009G7014
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 120 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire produs dosar SCIP | GBC Repair Kit 6-79s |
| Denumire tip | Cheie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb pentru vana BM/GBC |
| Lățime pe elemente plate [mm] | 31 mm |
| Material Description | GBC Repair Kit 25-35s Wrench M/120 |
| Nr. dosar SCIP | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | GBC 25s-35s |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.153 Kilogram |
| Greutate netă | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |