Flanșă, Lipit
006-1195
Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1195
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune șurub de fixare | M12 x 127 mm |
| Formă flanșă | Oval |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange set Soldering |
| Piese incluse | 2 flanşe2 garnituri2 şuruburi de fixare4 piuliţe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Alamă |
| Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versiune flanșă | 1.2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.834 Kilogram |
| Greutate netă | 0.82 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.405 Litru |
| EAN/UPC | 5702422110378 |