Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Flanșă, 16 mm, Lipit

006-1163

Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]16 mm
Dimensiuni racord [in]5/8 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFlange 5/8 in Soldering
Piese incluse1 flanşă1 garnitură
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialAlamă
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordLipit
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versiune flanșă1.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.298 Kilogram
Greutate netă0.252 Kilogram
Volume0.841 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422100089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm