Flanșă, 22 mm, Lipit
006-1158
Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: FA 15
006-1158
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | CanelurăLimbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 22 mm |
| Dimensiune șurub de fixare | M12 x 127 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 7/8 in |
| Formă flanșă | Oval |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering (FA15) |
| Piese incluse | 2 flanşe2 garnituri2 şuruburi de fixare4 piuliţe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Alamă |
| Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | FA 15 |
| Versiune flanșă | 1.1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.782 Kilogram |
| Greutate netă | 0.76 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.825 Litru |
| EAN/UPC | 5702422077251 |