Danfoss logo
Bolts for PM valves

Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20), EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40

006-1141

Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20), Utilizat pentru produs: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsStaybolt set
Denumire tipSet şurub menţinere
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM12
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Lungime filet [in]1.772 in
Material DescriptionStaybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20)
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordFilet
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulPentru conexiuni cu flanşă
Utilizat pentru produsEVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.199 Kilogram
Greutate netă0.198 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.08 Litru
EAN/UPC5702422110538