Flanșă, 25 mm, Sudură cap la cap
006-1131
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PHT 85; PHTQ 85
006-1131
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Canelură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Formă flanșă | Oval |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange 25 mm Butt Weld (FA 20) |
| Piese incluse | 1 flanşă1 garnitură |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PHT 85PHTQ 85 |
| Versiune flanșă | 2.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.499 Kilogram |
| Greutate netă | 0.461 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.819 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099871 |