Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 15 mm, Sudură cap la cap

006-1126

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PHT 85; PHTQ 85

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Piese incluse1 flanşă1 garnitură
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsPHT 85PHTQ 85
Versiune flanșă2.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.496 Kilogram
Greutate netă0.48 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.253 Litru
EAN/UPC5702422099994