Flanșă, 6 mm, Sudură cap la cap
006-1119
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1119
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Canelură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 6 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 in |
| Formă flanșă | Oval |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange 6 mm Butt Weld |
| Piese incluse | 1 flanşă1 garnitură |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versiune flanșă | 1.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.288 Kilogram |
| Greutate netă | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.315 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |