Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flanșă, 15 mm, Sudură cap la cap

006-1114

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: FA 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăCanelurăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiune șurub de fixareM12 x 160 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt weld (FA 20)
Piese incluse2 flanşe2 garnituri2 şuruburi de fixare4 piuliţe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsFA 20
Versiune flanșă2.1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.346 Kilogram
Greutate netă1.259 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.651 Litru
EAN/UPC5702422077343